schmersal_s_icon.png

Z4K 236-11Z-M20

Artikelnummer: 151163117

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
Typebenaming van het product:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H
AFVeerstaafhefboom AF
RMSMessing rol

(3)
3smalle vorm
215brede vorm

(4)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(6)
zonderWartelinvoer M20
IDSnijklemmen
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(7)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Thermoplastic enclosure
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • Wide range of alternative actuators
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Double-insulated
  • Mounting details to EN 50047
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • Actuation from bottom parallel to the switch, therefore only suitable for small housings.

Ordering data

Product type description

Z4K 236-11Z-M20

Article number (order number)

151163117

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Approvals - Standards

Certificates

cULus

CCC

General data

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Housing construction form

Bouwvorm volgens de norm

Housing material

Kunststof, glasvezelversterkt

Gross weight

60 g

General data - Features

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of safety contacts

1

Safety classification

Standards

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 Operations

Mechanical data

Actuating element

haakse rolhefboom

Mechanical lifetime, minimum

20.000.000 Operations

Actuating force, minimum

6 N

Positive break force, minimum

16 N

Actuating speed, minimum

44 mm/min

Actuating speed, maximum

1 m/s

Note (Actuating speed)

Bedieningssnelheid bij een verticale aanloophoek van 30°

Mechanical data - Connection technique

Termination

Schraubanschluss M20 x 1.5

Cable section, minimum

0,75 mm²

Cable section, maximum

2,5 mm²

Note

Alle specificaties inclusief adereindhulzen.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

30 mm

Width of sensor

42 mm

Height of sensor

105 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1.000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

1 A

Switching element

Maakcontact (NO), verbreekcontact (NG)

Switching principle

Sprongschakeling

Bounce duration, maximum

3 ms

Maximale Schalthäufigkeit

5.000 /h

Switchover time, maximum

5,5 ms

Material of the contacts, electrical

Zilver

Taalfilter

Download de nieuwste versie van Adobe Reader

Schakelwegdiagram

Contactschema

103015015 PS216-Z11-K250
  • thermoplastic enclosure with foldable latching cover
  • Quick connection technology as connection terminals rotated by 45°
  • Simple and quick to adjust the control elements by 45°.
  • cable entry 1 x M20 x 1,5
  • Design to EN 50047
  • Actuation from bottom parallel to the switch, therefore only suitable for small housings.
  • LED version available

EU-conformiteitsverklaring LOG_COM_lo1de01s
OrigineelSCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
Internet: www.schmersal.com.cn
Verklaring:Hiermee verklaren wij dat de hieronder beschreven producten op grond van hun ontwerp en constructie beantwoorden aan de relevante Europese Richtlijnen.
Benaming van de component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:zie bestelsleutel
Beschrijving van de component:Positieschakelaar
Geharmoniseerde Richtlijnen:Laagspanningsrichtlijn2014/35/EU
 RoHS-Richtlijn2011/65/EU
Toegepaste normen:EN 60947-5-1:2017
Gemachtigde voor het samenstellen van de technische documentatie:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Plaats en datum van opstelling:Shanghai, 5. mei 2021
  GRA_SIG_ksig-y52
 Rechtsgeldige handtekening
Michele Seassaro
Directeur
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:SCHMERSAL
Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd.
Cao Ying Road 3336
201712 Shanghai / Qingpu
P.R. CHINA
www.schmersal.com.cn
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Shanghai, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y52
 Authorised signature
Michele Seassaro
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 05-10-2025 15:45