T2FH 232-04/04
T2FH 232-04/04
Typebenaming van het product: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 maakcontacten (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
22UEDR/22UEDR | 3 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
11/22UEDR | 3 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) |
- 4 contacts per pedal
- Protective shield with wide opening
- double-pedal type
- 2 cable entries M25
- High level of stability
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Product type description |
T2FH 232-04/04 |
Article number (order number) |
151181588 |
EAN (European Article Number) |
4030661529004 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
gemoffeld |
Material of the housing cover |
Aluminium |
Material of the pedal |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Material of the protective shield |
Aluminium |
Gross weight |
3.000 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for EMERGENCY-OFF |
Ja |
Protective shield |
Ja |
Probing possible |
Ja |
Number of pedals, NC |
4 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
295 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
niet-condenserend geen berijping |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Verbreekcontact (NG) |
Switching principle |
Tastschakeling |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
CCC certificaat
Brochure
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 05-10-2025 00:33