Datasheet
RS656-Z22-G230

RS656-Z22-G230

  • Protection class IP66, IP67
  • Thermoplastic enclosure
  • wire pull and breakage detection
  • Central connection terminal
  • Mechanical switching position indication
  • two-side operation / wire up to 2 x 100 m

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 08-04-2025 03:32