Datasheet
SLC440-ER-0330-14-01

SLC440-ER-0330-14-01

  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Status and diagnostics via App with bluetooth
  • active integrated set-up tool
  • Blanking: fixed/floating
  • Double acknowledgement/reset
  • Integrated contactor control
  • Beam coding
  • Process safety with highest availability
  • User-friendly parameter setting, no tools required
  • optional degree of protection IP69 with protective enclosure (accessories)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 03-04-2025 12:15