Datasheet
AZ 335-12ZRK-2737

AZ 335-12ZRK-2737

  • Metal enclosure
  • Long life
  • Universal coding
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned in steps 4 x 90°
  • Can be mounted on a flat surface
  • High level of contact reliability with low voltages and currents
  • Slotted holes for adjustment, circular holes for location

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 05:46