Datasheet
AZM190-02/10RKA-24VDC

AZM190-02/10RKA-24VDC

  • Thermoplastic enclosure
  • Long life
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Actuating head can be repositioned by 4 x 90°
  • 2 cable entries M 20 x 1.5
  • Wiring compartment
  • Slim design, particularly suitable for fitting on hinged doors, aluminium profiles and fencing
  • Sealing mechanism to prevent the ingress of dirt
  • Cut clamp termination

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 05-10-2025 11:45