Datasheet
SLC 421-E/R0170-14-RFBC

SLC 421-E/R0170-14-RFBC

  • Protection class IP67
  • Safety type 4 in accordance with IEC 61496-1
  • Parameter assignment using external command devices
  • Resolution 14 and 30 mm

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 12-09-2025 23:09