Datasheet
ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

ACC-IFL-MOCL-H30-M5X55

  • For a smooth fitting of the proximity switches with cylindric shape Ø 30 mm or thread M30

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 14-09-2025 10:05