Datasheet
NK-T-21-1ST8-2

NK-T-21-1ST8-2

  • Spring-return joystick switches
  • Mounting hole 22.3 mm
  • Mounting Knurled nut
  • up to 6 mm front plate thickness
  • Suitable for food processing industry

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 02-04-2025 14:00