Datasheet
AZM 200 B CC-T-1P2PW

AZM 200 B CC-T-1P2PW

  • Actuator monitored
  • Thermoplastic enclosure
  • Electronic contact-free, coded system
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • Self-monitoring series-wiring
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Manual release

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-04-2025 01:34