Datasheet
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2

ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2

  • Door hinge on left-hand side (View point towards the hazardous area)
  • with T-grip
  • Ergonomic operation
  • No supplementary door-handle required
  • No protruding actuator
  • Simple mounting
  • Several door-handles available
  • Possibility to mount the own handles using a default square screw (8 mm)

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 19-10-2025 04:59