Datasheet
AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E

AZM400Z-ST2-I2-2P2P-BOW-E

  • Universal coding with RFID technology
  • 2 Connector M12, 8- and 5-poles
  • Guard locking monitored
  • 2 Diagnostic outputs
  • With securing holes for Bowden cable assembly
  • Electric manual release with auxiliary voltage
  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Bistable, motor-driven system
  • Clamping force 10.000
  • Release possible against lateral forces up to 300 N
  • PL e / cat. 4 / SIL 3 for interlocking and guard locking function
  • Two-channel input signal of the guard locking function
  • Operation on P/P- and P/N-switching outputs
  • High tolerance to door misalignment

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 03:11