Datasheet
SLB240-ER-1-ST

SLB240-ER-1-ST

  • Compact design With integral evaluation
  • Range 15 m
  • Safe OSSD outputs to PLc
  • Automatic start or restart interlock
  • Sturdy metal enclosure with M12 connector or cable
  • Set-up tool and diagnostic indication

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 15-09-2025 03:25