Datasheet
BN 12-10Z

BN 12-10Z

  • Actuation from side
  • With pre-wired cable
  • with bias magnet
  • Non-contact principle
  • Long life
  • Metal enclosure
  • Actuating distance up to 60 mm depending on actuating magnet and version
  • Design Ø 10.7 mm
  • with central mounting

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 06-04-2025 05:46