Datasheet
EX-BNS 40S-12ZG-C 10,0M

EX-BNS 40S-12ZG-C 10,0M

  • LED version
  • especially easy to clean through concealed threaded holes at the rear
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • Stainless steel enclosure
  • 88 mm x 27 mm x 14,5 mm
  • Concealed mounting possible
  • Insensitive to transverse misalignment
  • no mechanical wear
  • Suitable for food processing industry
  • Cable connection suitable for the food industry

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 18:13