Datasheet
RSS260-I2-SD-ST

RSS260-I2-SD-ST

  • Repeated individual coding with RFID technology
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 1 x connector plug M8
  • Frontal and lateral actuation enabled
  • Max. 31 sensors can be wired in series.
  • Thermoplastic enclosure
  • Simple mounting without additional angle
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 11-04-2025 02:04