Datasheet
MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

MZM 100 B ST2-SD2PREM-A

  • Actuator monitored
  • Connector M12, 8-pole
  • Power to lock
  • serial diagnostic output
  • Automatic latching
  • Solenoid interlocks with innovating and unique operating principle
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Electronic contact-free, coded system
  • Thermoplastic enclosure
  • Max. length of the sensor chain 200 m
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Sensor technology permits an offset between actuator and interlock of ± 5 mm vertically and ± 3 mm horizontally
  • Intelligent diagnosis
  • Self-monitoring series-wiring
  • Patented

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 10-04-2025 20:40