Datasheet
DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

DHS-U1-BKWH-LST8-0.25-RGB-LT

  • With door handle lighting and illuminated push-button
  • Connecting cable with connector M12, 8-pole, 0.25 m
  • Protection class IP65 / IP67
  • Machine status directly recognisable on the door handle
  • Door handle in an ergonomical design
  • Can be combined with solenoid interlock AZM40 or safety sensor RSS260
  • Can also be used without safety switchgear device
  • For left or right hinged safety guards

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 04-04-2025 03:25