236 Roldraaihefboom 7H

236 Roldraaihefboom 7H

  • Kunststofbehuizing
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Bevestigingsmaten volgens EN 50047
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
Typebenaming van het product:

(1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)


(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
4SStoter 4S
4RRolstoter 4R
1RRolhefboom 1R
KRolhefboom K
3KHaakse rolhefboom 3K
4KHaakse rolhefboom 4K
K4Haakse rolhefboom K4
1HRoldraaihefboom 1H
7HRoldraaihefboom 7H
10HStaafhefboom 10H
12HRoldraaihefboom 12H
14HRoldraaihefboom 14H
AFVeerstaafhefboom AF
RMSMessing rol

(3)
3smalle vorm
55brede vorm

(4)
022 verbreekcontacten (NC)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
202 maakcontacten (NO), (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping

(6)
zonderWartelinvoer M20
IDSnijklemmen
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering
ST-2310M12 stekker met B-codering

(7)
1297Behuizing met dwarse sleufgaten

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Materiaal van de rol

TV7H 236-02ZH

Artikelnummer 101145102

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-2079-2

Artikelnummer 151217782

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

ZV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151176947

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

ZV7H 236-11Z-RVA-2272/2654

Artikelnummer 151211006

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV7H 236-02Z

Artikelnummer 151092338

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV7H 236-02Z-M16-1894

Artikelnummer 151108066

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-1058

Artikelnummer 151100690

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-1058/2138

Artikelnummer 151183669

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-M16

Artikelnummer 151175174

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-M16-1894

Artikelnummer 151180578

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-M16-2138

Artikelnummer 151186569

Naar het artikel

TV7H 236-11Z-M20

Artikelnummer 151168168

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel