332 Roldraaihefboom 7H

332 Roldraaihefboom 7H

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • 1 kabelingang M 20 x 1.5
  • Grote contactopeningsbreedte
  • Grote herhalingsnauwkeurigheid van de schakelpunten
  • Vergulde massieve zilvercontacten
  • Sprongsysteem d.m.v. houdmagneet
  • Contactsysteem gescheiden van sprongsysteem, daardoor constant schakelpunt, onafhankelijk van contactafbrand
  • Bouwvorm volgens EN 50041
  • enkel bruikbaar voor positioneertoepassingen
  • Bedieningelement in 10° stappen instelbaar
Typebenaming van het product:

Z(1) 332-11Y-(2)-(3)


(1)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H

(2)
zonderWartelinvoer M20
STM12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
2310M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
PG13,5Kabelwartel PG-wartel 13,5 mm

(3)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Z4V7H 332-11Y-M20

Artikelnummer 131152177

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel