335 Roldraaihefboom 7H-2138

335 Roldraaihefboom 7H-2138

  • metaalbehuizing
  • Grote keuze in bedieningselementen
  • In hoge mate olie- en benzinebestendig
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Bedieningselementen 4 x 90° omzetbaar
  • Bouwvorm volgens EN 50041
Typebenaming van het product:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
ZSprongschakeling
TTastschakeling (niet voor AF/S)

(2)
SStoter S
RRolstoter R
HRoldraaihefboom H
10HStaafhefboom 10H
7HRoldraaihefboom 7H
1KRolhefboom 1K
3KHaakse rolhefboom 3K
RMSMessing rol
4V.Basiseenheid voor draaihefboom (zonder Bediensleutel)

(3)
3smalle vorm
55brede vorm

(4)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)
202 maakcontacten (NO) (schakelaars met 2 NO contacten zijn niet geschikt voor veiligheidsfuncties)
01/011 verbreekcontact (NC) links / 1 verbreekcontact (NC) rechts
121 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC)
033 verbreekcontacten (NC)

(5)
HTastschakeling met contactstaffeling
UETastschakeling met overlapping
2272Speciale rolbout met kraag
1183met aluminium stok
1699-1externe schroeven en klemmen van roestvrij staal

(6)
G24met LED

(7)
zonderWartelinvoer M20
M20Wartelinvoer M20
NPTkabelwartel NPT 1/2"
STM12 stekker met A-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)
ST-2310M12 stekker met B-codering (Opgelet! De modellen met stekkeraansluiting mogen in overeenstemming met EN 60204-1 alleen in PELV stroomkringen gebruikt worden.)

(8)
2138Roldraaihefboom 7H voor positieschakelaars met veiligheidsfunctie

(9)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Materiaal van de contacten, elektrisch

Materiaal van de rol

Bedieningsdraaimoment, minimum

T4V7H 335-11ZUE-2138

Artikelnummer 101180021

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel

T4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151136517

Naar het artikel

Z4V7H 335-02Z-2138

Artikelnummer 151147045

Naar het artikel

T4V7H 335-20Z-2138

Artikelnummer 151158592

Naar het artikel

Z4V7H 335-02Z-ST-2138

Artikelnummer 153007550

Naar het artikel

T4V7H 335-12Z-RMS-2138

Artikelnummer 153012196

Naar het artikel

Z4V7H 335-02Z-1058/2138

Artikelnummer 151183949

Naar het artikel

T4V7H 335-03Z-2138

Artikelnummer 151196214

Naar het artikel

Z4V7H 335-11Z-1637/2138

Artikelnummer 151209161

Naar het artikel

T4V7H 335-03ZH-2138

Artikelnummer 151215109

Naar het artikel

Z4V7H 335-02Z-2138/1637

Artikelnummer 153000969

Naar het artikel

Z4V7H 335-11Z-2138

Artikelnummer 151122714

Positieschakelaars met veiligheidsfunctie

Naar het artikel