A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103007359
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69
Artikelnummer:
103007359
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
- 10 m
- Aansluitkabel
- 8-polig
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
A-K8P-M12-S-G-10M-BK-2-X-A-4-69 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103007359 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661445380 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN IEC 61076-2-101 |
Brutogewicht |
461 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Halogeenvrij |
Ja |
geschikt voor sleepkettingen |
Ja |
Aantal polen |
8 |
Aantal kabeladers |
8 |
Mechanische gegevens
Draaimoment, maximum |
1 Nm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
10 m |
Aderdoorsnede |
0,25 mm2 |
Diameter van de kabel |
5,9 mm |
Buigradius (vast) |
5 x Ø-kabel |
Buigradius (bewegend) |
10 x Ø-kabel |
Kleur van de kabelmantel |
Zwart |
Materiaal van de kabelmantel |
PUR |
Mechanische gegevens - Aansluitstekker ,zijde A
Aansluitstekker |
Koppeling, M12 |
Bouwvorm |
recht |
Codering van de stekker |
A |
Vergrendeling van de stekker |
Vergrendeling met schroef |
Materiaal van de wartel |
Metaal, CnZn, vernikkeld |
Materiaal van de handgreep |
Kunststof, TPU |
Kleur van de handgreep |
Zwart |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP65 IP67 IP69 |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Ambient temperature (moved) |
-30 ... +90 °C |
Ambient temperature (drag chain) |
-25 ... +60 °C |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
2 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
2.000 mA |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
Wit |
Pin 2 |
Bruin |
Pin 3 |
Groen |
Pin 4 |
Geel |
Pin 5 |
Grijs |
Pin 6 |
Roze |
Pin 7 |
Blauw |
Pin 8 |
Rood |
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 23-04-2024 15:50