ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-01
Artikelnummer:
101139953
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-01
Artikelnummer:
101139953
Downloads
TraceParts
CAD-gegevens
ePLAN
Gegevens
CADENAS
CAD-gegevens
SISTEMA
Gegevens
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZ/AZM 415-B30-01 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101139953 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661282466 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Persgegoten lichtmetaal, gelakt |
Materiaal van de bedieningssleutel |
zink- gietijzer |
Materiaal van de bedieningsdeel |
Aluminium |
Materiaal van de paniekontgrendeling |
Metaal, met kunststofmantel |
Brutogewicht |
1.068 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
paniekgreep |
Ja |
Mechanische gegevens
Deuraanslag |
Rechts |
Afschuifkracht |
25.000 N |
Bedieningssleutel - inbouw |
Binnenkant |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
34 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
75 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
78 mm |
Lengte van de paniekontgrendeling |
90 mm |
Breedte van de paniekontgrendeling |
157 mm |
Hoogte van de paniekontgrendeling |
82 mm |
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
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24-04-2024 16:07