ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

Artikelnummer: 101142540

Downloads

ePLAN Gegevens
CADENAS CAD-gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Voor schuifdeuren
  • met grendel en kogelarrêtering

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZ/AZM 415-B4PS

Artikelnummer (bestelnummer)

101142540

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661282992

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Materiaal van de bedieningssleutel

Brass

Brutogewicht

605 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Afschuifkracht

12.500 N

Mechanische gegevens - Afmetingen

Lengte van de bedieningsmagneet

237 mm

Breedte van de bedieningsmagneet

60 mm

Hoogte van de bedieningsmagneet

69,5 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 25-04-2024 10:10