ACTUATOR AZM 161-B1
ACTUATOR AZM 161-B1
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
ACTUATOR AZM 161-B1 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101145117 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661283920 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Roestvrij staal |
Brutogewicht |
28 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mm Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsvergrendeling plus 5 mm moeten één vlak vormen |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding (bijlage/beknopte handleiding)
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets overige
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-04-2024 13:39