ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1

Artikelnummer: 101175201

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
  • met Stergreep
  • Ergonomische bediening
  • Spaart een bijkomende deurgreep uit
  • Geen uitstekende bedieningssleutel
  • Eenvoudig te monteren
  • Diverse deurgrepen verkrijgbaar
  • Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1

Artikelnummer (bestelnummer)

101175201

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661313016

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Brutogewicht

160 g

Mechanische gegevens

Greep

Stergreep

Deuraanslag

Links

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Deurgreepbediening voor veiligheidsvergrendeling AZM 170-…zrk (met arrêtering)

Houd er aub rekening mee dat u een component met arrêtering (r) nodig heeft


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 24-04-2024 03:27