AS-i AZM 201
- Kunststofbehuizing
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- Veiligheidsvergrendeling met geïntegreerde AS-i Safety interface
- Universele, meervoudig aanleerbare individuele codering via RFID-technologie
- I-varianten met codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
Typebenaming van het product: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Bewaking van de veiligheidsvergrendeling |
B | Bewaking van de bediensleutel |
BZ | Gecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden |
(3) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
P | |
P | Voeding van de magneet via 24 VDC (AUX) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.