ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
ASMM-1M-PB-R2R2
Artikelnummer:
103001346
- 1 AS-Interface master geïntegreerd
- Veldbus gateway: PROFIBUS DP
- Geïntegreerde veiligheidsmonitor voor 2 AS-i circuits , 256 Toestellen
- AS-i voedingseenheid ontkoppeling 4 A geïntegreerd; voor gebruik met standaard voedingseenheid en AS-i Power24
- Diagnose-interface: Ethernet RJ-45
- Aansturing van tot 16 vrijgavecircuits,
- 2 vrijgaven met telkens 2 relaiscontacten 30 V / 3 A AC/DC geïntegreerd
Bestelvoorbeeld
Opmerking (leverbaarheid) |
Niet meer verkrijgbaar! |
Typebenaming van het product |
ASMM-1M-PB-R2R2 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103001346 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661425481 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Materiaal van de behuizing |
Metaal |
Brutogewicht |
936 g |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Montage- en aansluithandleiding
Getting started
Systeemhandboek
WEB interface
Gegevensfiche (voorlopige PDF)
Configuratiesoftware (document met link)
SISTEMA-VDMA-bibliotheek/library
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-03-2024 21:41