AV 15

AV 15

  • metaalbehuizing
  • Sluitbeveiliging
  • voor deuren met 1 vleugels
  • toegelaten voor gebruik in personenliften
  • Hulpontgrendeling door driekantsleutel M5
Typebenaming van het product:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
LLinkse uitvoering
Rrechtsuitvoering

(2)
zonderTrekkoord
HHefboom H65
H92Hefboom H92
H105Hefboom H105
BLagerblok/steun B
B2Lagerblok/steun B2

(3)
X11,5X-afmeting van de vergrendelbout = 11,5 mm
X20X-afmeting van de vergrendelbout = 20 mm
X30X-afmeting van de vergrendelbout = 30 mm
X40X-afmeting van de vergrendelbout = 40 mm
X45X-afmeting van de vergrendelbout = 45 mm

Opmerking:
U = afschuining van de vergendeling aan de onderkant
GB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.U = afschuining van de schoot aan de onderkantGB215 = bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant.

Hiervan afwijkende varianten zijn speciale uitvoeringen. Verkrijgbaar op aanvraag.

(7)
UAfschuining van de vergrendelbout 45° onderkant
DAfschuining van de vergrendelbout 45° aan de kant van het deksel
L/RAfschuining van de vergrendelbout 45° 1 x links / 1 x rechts, bevestigingsgaten aan de achterkant

(8)
GB215bijkomende M8 bevestigingsopeningen aan de voorkant

K
K = Bijkomend contact

(3)
zonderzonder hulpcontact
Kmet hulpcontact

(4)
zonderBeschermingsgraad IP20
IP41Beschermingsgraad IP41

(5)
zonderzonder kabelwartels
E4Kabelwartels M20
E1kabelingang
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

AV15RHKX11.5U-GB215

Artikelnummer 101151019

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RHKX20U-GB215

Artikelnummer 101177908

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RKX20U-GB215

Artikelnummer 103025145

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15LB2KX45U-GB215

Artikelnummer 103025410

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RB2KX45U-GB215

Artikelnummer 103025411

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RKX11.5U-GB215

Artikelnummer 103030679

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RKX30U-GB215

Artikelnummer 103030680

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RKX40U-GB215

Artikelnummer 103030681

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RKX45U-GB215

Artikelnummer 103030682

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RHKX30U-GB215

Artikelnummer 103030686

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RHKX40U-GB215

Artikelnummer 103030743

Deurvergrendeling

Naar het artikel

AV15RHKX45U-GB215

Artikelnummer 103030746

Deurvergrendeling

Naar het artikel