AZ 15
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 52 mm x 75 mm x 30 mm
- Universele codering
- Grote aansluitruimte
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
- Ongevoelig voor vervuiling
Typebenaming van het product: AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3) |
(1) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(2) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
ST | Stekker M12, 4-polig |
(3) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Componenten
Bediensleutel AZ 15
ACTUATOR AZ 15/16-B1-1747 KPL.
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- Los verkrijgbaar
AZ 15/16-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
- Los verkrijgbaar
- Rechte bedieningssleutel met houdmagneet
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
AZ 15/16-B1-2024 NACHRUESTSATZ
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Rechte bedieningssleutel met sleufafdekking
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
AZ 15/16-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Voor vergrendeling van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Rechte bedieningssleutel met verstelbare kogelarrêtering
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 15/16-B1-2245 KPL.
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 15/16-B2 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
ACTUATOR AZ 15/16-B2-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
AZ 15/16-B2-1747 NACHRUESTSATZ
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de brede kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
ACTUATOR AZ 15/16-B3 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
ACTUATOR AZ 15/16-B3-1747 KPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
ACTUATOR AZ 15/16-B6 CPL.
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Toebehoren AZ 15
SET BC 2053-2
- Extra kogelarrêtering voor een stabiel dichthouden van lichte tot middelzware veiligheidsdeuren
- Voor aparte montage aan de veiligheidsdeur
LOCKOUT TAG SZ 16/335
- Als beveiliging tegen onopzettelijk sluiten, bijvoorbeeld bij montagewerken
- Voor onoverzichtelijke installaties
- Verhindert bediening van de schakelaar
- Aanbrengen van maximum 6 hangsloten
- Bevestiging van de spertang met een ketting in de nabijheid van de veiligheidsschakelaar mogelijk
SCHLITZVERSCHLUSS AZ 15/16-1476
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Om niet-gebruikte bedieningssleuven af te sluiten
- Eenvoudig te monteren door inklikken