AZ 15

AZ 15

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • 52 mm x 75 mm x 30 mm
  • Universele codering
  • Grote aansluitruimte
  • Hoge contactzekerheid bij lage stromen
  • Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
  • Ongevoelig voor vervuiling
Typebenaming van het product:

AZ 15 ZV(1)K-(2)-(3)


(1)
zonderuitwerpkracht
RArrêteerkracht 30 N

(2)
M16Wartelinvoer M16
M20Wartelinvoer M20
STStekker M12, 4-polig

(3)
2254Arrêteerkracht 5 N
1762Frontmontage
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Utilisation category DC-13

Materiaal van de contacten, elektrisch

aansluitwijze

AZ 15 ZVK-M16

Artikelnummer 101152787

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-M16

Artikelnummer 101153619

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVK-M16-1762

Artikelnummer 101166387

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVK-M20

Artikelnummer 101157375

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVK-ST

Artikelnummer 101148744

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-M20

Artikelnummer 101157376

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-ST

Artikelnummer 101161660

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-M16-1762

Artikelnummer 101154228

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-M20-1762

Artikelnummer 101157470

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-1476-1

Artikelnummer 101129063

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVRK-M16-2254

Artikelnummer 101151298

Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel

Naar het artikel

AZ 15 ZVK-1476-1

Artikelnummer 151129062

Naar het artikel