AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101126794
AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ
Artikelnummer:
101126794
- Voor lichte, niet geleide veiligheidsdeuren
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 15/16-B1-2177 NACHRUESTSATZ |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101126794 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661100852 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
24 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht stijf |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 29-03-2024 14:10