AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT
Artikelnummer:
101096090
- Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle kant van de bedieningssleutel
- Los verkrijgbaar
- Voor spelingsvrij dichthouden van lichte veiligheidsdeuren
- De houdmagneet kan gemakkelijk in ieder bedieningsvlak gemonteerd worden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 15/16-B3-1747 RETROFIT KIT |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101096090 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661100005 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Materiaal van de bedieningssleutel |
Edelstaal (V2A) |
Brutogewicht |
42 g |
Mechanische gegevens
Bedieningsradius, minimum |
32 mm |
Bedieningssleutel |
recht beweeglijk |
Kleefkracht |
30 N |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
Draaipunt van het scharnier en bovenkant van de veiligheidsschakelaar plus 11 mm moeten een vlak vormen Bedieningsradius met een zeskantsleutel sleutelmaat 32 mm instelbaar tot minimaal 2,5 mm (b) |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets bedieningssleutel
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28-03-2024 13:00