AZ 16
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- Universele codering
- Lange levensduur
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufgaten voor het instellen, ronde gaten voor het bevestigen
Typebenaming van het product: AZ 16-(1)ZV(2)K-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
zonder | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
03 | 3 verbreekcontacten (NC) |
12 | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | uitwerpkracht |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
G24 | met LED (alleen bij de uitvoering met een maakcontact-en een verbreekcontact mogelijk) |
(4) | |
M16 | Wartelinvoer M16 |
M20 | Wartelinvoer M20 |
ST | Stekker M12, 4-polig, onderaan |
STL | Stekker M12, 4-polig, links |
STR | Stekker M12, 4-polig, rechts |
(5) | |
2254 | Arrêteerkracht 5 N |
1762 | Frontmontage |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Stroom, gebruikscategorie DC-13
Kabelingang
Hoogte van de sensor
Utilisation category DC-13
Utilisation category DC-13
aansluitwijze
Normen, voorschriften:
Leveringsomvang
AZ 16-02ZVRK-M20-2254
Artikelnummer 101161096
Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel