AZ 16 AS
- Kunststofbehuizing
- Lange levensduur
- 52 mm x 90 mm x 30 mm
- AS-Interface LED statusweergave
- Bedieningssleutel gecodeerd
- Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
- Geïntegreerde AS-Interface interface
- AS-Interface M12 Fastonaansluiting
Typebenaming van het product: AZ 16 (1)-AS (2) |
(1) | |
ST1 | Stekkeraansluiting onder |
ST2 | Stekkeraansluiting rechts |
ST3 | Stekkeraansluiting links |
(2) | |
zonder | zonder arrêtering |
R | Arrêtering 30 N |
R-2254 | Arrêtering 5 N |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
AZ 16 ST1-AS R ASI-SAW
Artikelnummer 101167262
Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
AZ 16 ST2-AS R ASI-SAW
Artikelnummer 101167263
Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel
AZ 16 ST3-AS R ASI-SAW
Artikelnummer 101167264
Veiligheidsschakelaar met gescheiden bedieningssleutel