AZ 17/170ZI-B1
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Lange levensduur
- 30 mm x 60 mm x 30 mm
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- kleine bouwvorm
- Individuele codering
- Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
- Ongevoelig voor vervuiling
- Sleufafsluitstrip inbegrepen in de levering
- 8 bedieningsvlakken
Typebenaming van het product: AZ 17-(1)Z(2)I-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(3) | |
zonder | Kabelwartels M16 |
ST | Stekker M12 x 1 |
(4) | |
B1 | Bediensleutel B1 |
B5 | Bediensleutel B5 |
B6L | Bediensleutel B6L |
B6R | Bediensleutel B6R |
(5) | |
1637 | vergulde contacten |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.