AZ 3350-03ZK-U270
AZ 3350-03ZK-U270
Typebenaming van het product: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 verbreekcontacten (NC) |
12ZUEK | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
1637 | vergulde contacten |
(3) | |
U90 | Bedienkop 90° gedraaid voor deuraanslag links |
U270 | Bedienkop 270° gedraaid voor deuraanslag rechts |
- 1 kabelingang M 20 x 1.5
- Bedieningskop 270° gedraaid
- metaalbehuizing
- Arrêterende deurhandgreep
- Lange levensduur
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZ 3350-03ZK-U270 |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101177188 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661307978 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-02 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002592 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002592 |
Bijkomende informatie, (bestelvoorbeeld) |
Om te bestellen kiest u eerst de gewenste veiligheidsschakelaar en vervolgens het deurgreepsysteem |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
cULus |
Algemene gegevens
Voorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
gering |
Werkingsprincipe |
elektromechanisch |
Materiaal van de behuizing |
Aluminium |
Materiaal van de bekleding van de behuizing |
gelakt |
Brutogewicht |
230 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Aantal aanlooprichtingen |
1 |
Aantal veiligheidscontacten |
3 |
Aantal kabeldoorvoeren |
1 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie: - Veiligheidsuitgangen
B10D Verbreekcontact (NG) |
2.000.000 schakelingen |
Mechanische gegevens
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000 schakelingen |
Deuraanslag |
Rechts |
Afschuifkracht |
15.000 N |
gedwongen verbrekingsweg |
10,7 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
5 N |
Max. bedieningssnelheid |
0,2 m/s |
Bevestiging |
Schroeven |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Kabelingang |
1x M20 |
aansluitwijze |
Schroefaansluitklemmen Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Draaddoorsnede, minimum |
0,75 mm² |
Kabeldoorsnede, maximum |
2,5 mm² |
Opmerking (kabeldoorsnede) |
Alle specificaties inclusief adereindhulzen. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
38 mm |
Breedte van de sensor |
40,5 mm |
Hoogte van de sensor |
114 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +90 °C |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
250 VAC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
4 kV |
Elektrische gegevens
Thermische stroom |
10 A |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Schakelelement |
Verbreekcontact (NG) |
Schakelprincipe |
Tastschakeling |
Schakelfrequentie |
1.200 /h |
Materiaal van de contacten, elektrisch |
Zilver |
Elektrische gegevens - Veiligheidscontacten
Spanning, gebruikscategorie AC-15 |
230 VAC |
Stroom, gebruikscategorie AC-15 |
4 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
4 A |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (productcombinatie) |
AZ 3350-STS30-01 AZ 3350-STS30-03 AZ 3350-STS30-06 AZ 3350-STS30-08 |
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
Maatschets overige
Maatschets overige
Contactschema
Werkwijze, werkingsprincipe
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 25-04-2024 15:34