AZ 3350
- metaalbehuizing
- Arrêterende deurhandgreep
- Lange levensduur
- 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
- Hoge contactzekerheid bij lage stromen
Typebenaming van het product: AZ 3350-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
03ZK | 3 verbreekcontacten (NC) |
12ZUEK | 1 maakcontact (NO) / 2 verbreekcontacten (NC) |
(2) | |
1637 | vergulde contacten |
(3) | |
U90 | Bedienkop 90° gedraaid voor deuraanslag links |
U270 | Bedienkop 270° gedraaid voor deuraanslag rechts |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal veiligheidscontacten
Componenten
Bedieningssleutel
Deurgreepsysteem STS