AZM 161
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- 130 mm x 90 mm x 30 mm
- 6 Contacten
- Lange levensduur
Typebenaming van het product: AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8) |
(1) | |
SK | Schroefaansluitklemmen |
CC | Veeraansluitklemmen |
(2) | |
11/03 | 1 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
12/03 | 1 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC) |
12/11 | 2 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie) |
11/12 | 2 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | Zijdelingse hulpontgrendeling |
ED | Hulpontgrendeling aan de kant van het deksel |
EU | Hulpontgrendeling aan de achterkant |
(6) | |
T | Zijdelingse paniekontgrendeling |
TD | Paniekontgrendeling aan de kant van het deksel |
TU | Paniekontgrendeling aan de achterkant |
N | Noodontgrendeling |
(7) | |
024 | Us: 24 VAC/DC |
110/230 | Us: 110/230 VAC |
(8) | |
G | met LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal veiligheidscontacten
Omgevingstemperatuur, minimum
Noodontgrendeling
Paniekontgrendeling
arbeidsstroomprincipe
ruststroomprincipe
Componenten
Bedieningssleutel
AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- Kogelarretering aanpasbaar
AZM 161-B1-1747 NACHRUESTSATZ
- Rechte bedieningssleutel met houdmagneet
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
AZM 161-B1-2177 NACHRUESTSATZ
- Rechte bedieningssleutel met centreerhulp
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
Deurgreepsysteem STS
AZM 161-STS30-01
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-02
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-03
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-04
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-05
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-06
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-07
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
AZM 161-STS30-08
- Arrêterende deurhandgreep
- Geschikt voor alle beschermvoorzieningen
- Bruikbaar tot 110°C
Toebehoren
SLOT SEALING PLUG AZM 161
- Om niet-gebruikte bedieningssleuven af te sluiten
- Als beveiliging tegen het indringen van grote vervuiling
- Eenvoudig te monteren door inklikken
TFA-020
- Voorpositionering
- De bedieningssleutel is onafhankelijk van de centreerhulp
- Gemakkelijk in- of uitschuiven van de bedieningssleutel
TK-M5
- Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
- Bij onderhoud, regeling, enz.