AZM 161

AZM 161

  • Kunststofbehuizing
  • Dubbel geïsoleerd
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contacten
  • Lange levensduur
Typebenaming van het product:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKSchroefaansluitklemmen
CCVeeraansluitklemmen

(2)
11/031 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/031 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC)
12/112 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
11/122 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderZijdelingse hulpontgrendeling
EDHulpontgrendeling aan de kant van het deksel
EUHulpontgrendeling aan de achterkant

(6)
TZijdelingse paniekontgrendeling
TDPaniekontgrendeling aan de kant van het deksel
TUPaniekontgrendeling aan de achterkant
NNoodontgrendeling

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
Gmet LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC)
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Thermische stroom

Stroom, gebruikscategorie DC-13

Stroom, gebruikscategorie DC-13

gedwongen verbrekingsweg

Kortsluitbeveiliging

Materiaal van de contacten, elektrisch

Omgevingstemperatuur, minimum

Nominale impulsspanningsvastheid Uimp

Nominale isolatiespanning Ui

Spanning, gebruikscategorie DC-13

Spanning, gebruikscategorie DC-13

AZM 161CC-12/03RK-024

Artikelnummer 101195902

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/03RKA-024

Artikelnummer 101195901

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12K-024

Artikelnummer 101176501

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12KA-024

Artikelnummer 101187946

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RK-024

Artikelnummer 101166283

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RK -110/230

Artikelnummer 101166284

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKA-024

Artikelnummer 101166287

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKA -110/230

Artikelnummer 101166288

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKAT-024

Artikelnummer 101190148

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKED-024

Artikelnummer 101187876

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKED/TU -024

Artikelnummer 101187892

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161CC-12/12RKEU-024

Artikelnummer 101187879

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel