AZM 161 AS

AZM 161 AS

  • Veiligheidsvergrendeling
  • Kunststofbehuizing
  • Hoge vasthoudkracht 2000 N
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Dubbel geïsoleerd
  • Lange levensduur
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
Typebenaming van het product:

AZM 161 (1) (2)-AS (3)(4)(5)(6)


(1)
ZBewaking van de vergrendeling >
BBewaking van de bedieningssleutel
BZGecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling

(2)
ST1Stekker onderaan
ST2Stekker rechts

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderVoeding van de magneet via AS-Interface
PVoeding van de magneet via 24 VDC (AUX)

(6)
zonderhulpontgrendeling
NNoodontgrendeling
TPaniekontgrendeling
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

Bewaking van de bedieningssleutel

Paniekontgrendeling

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

AZM 161 B ST1-AS A

Artikelnummer 101209091

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST1-AS R

Artikelnummer 101209099

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST1-AS RA

Artikelnummer 101209097

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209090

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST1-AS RP

Artikelnummer 101209095

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST2-AS RA

Artikelnummer 101209102

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 B ST2-AS RAPT

Artikelnummer 101210666

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 BZ ST1-AS R

Artikelnummer 101209119

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RAP

Artikelnummer 101209116

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 BZ ST1-AS RP

Artikelnummer 101209117

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 Z ST1-AS PT

Artikelnummer 101209115

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161 Z ST1-AS R

Artikelnummer 101209107

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel