AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer: 101173089

Downloads

ePLAN Gegevens
SISTEMA Gegevens
  • Rechte bedieningssleutel
  • Zeer geschikt voor schuifdeuren
  • Kogelarretering aanpasbaar

Bestelvoorbeeld

Typebenaming van het product

AZM 161-B1-2053 NACHRUESTSATZ

Artikelnummer (bestelnummer)

101173089

EAN (Europees Artikel Nummer)

4030661302041

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, versie 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Algemene gegevens

Codeerniveau volgens EN ISO 14119

gering

Materiaal van de bedieningssleutel

Edelstaal (V2A)

Brutogewicht

36 g

Mechanische gegevens

Bedieningssleutel

recht

Opmerking

Opmerking (algemeen)

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de brede kant van de bedieningssleutel 150 mm

Kleinst mogelijke bedieningsradius bij draaibare beschermvoorzieningen via de smalle kant van de bedieningssleutel 180 mm


Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk

De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.

Gegenereerd op 23-04-2024 15:26