AZM 161I-B6L

AZM 161I-B6L

  • Linkse uitvoering
  • Compacte bouwvorm
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • Dubbel geïsoleerd
  • Hoge vasthoudkracht
  • Lange levensduur
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
Typebenaming van het product:
AZM 161(1)(2)(3)I(4)(5)(6)(7)(8)(9)

(1)
CCVeeraansluitklemmen
SKSchroefaansluitklemmen
STStekker M12 x 1

(2)
11/031 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/112 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/031 maakcontacten (NO) / 5 verbreekcontact (NC)
11/122 maakcontacten (NO) / 3 verbreekcontacten (NC) (stekkerversie)
12/122 maakcontacten (NO) / 4 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderZijdelingse hulpontgrendeling
EDHulpontgrendeling aan de kant van het deksel
EUHulpontgrendeling aan de achterkant

(6)
TZijdelingse paniekontgrendeling
TDPaniekontgrendeling aan de kant van het deksel
TUPaniekontgrendeling aan de achterkant
NNoodontgrendeling

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
zonderzonder LED
Gmet LED (alleen voor Us: 24 VAC/DC)

(9)
B1inclusief bediensleutel B1
B1Einclusief bediensleutel B1E
B6Linclusief bediensleutel B6 links
B6Rinclusief bediensleutel B6 rechts
B1-1747inclusief bediensleutel B1-1747
B1-2024inclusief bediensleutel B1-2024
B1-2053inclusief bediensleutel B1-2053
B1-2177inclusief bediensleutel B1-2177
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

Paniekontgrendeling

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

AZM 161SK-12/03RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217541

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RI-024-B6L

Artikelnummer 101215900

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIA-024 -B6L

Artikelnummer 101217476

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RITU-024- B6L

Artikelnummer 101215867

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161SK-12/12RIAT-024G-B6L

Artikelnummer 103000099

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161ST-11/12I-024-B6L

Artikelnummer 103025177

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 161ST-12/11I-024-B6L

Artikelnummer 103031985

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel