AZM 170
- Kunststofbehuizing
- Dubbel geïsoleerd
- Compacte bouwvorm
- Vergrendeling met sluitbeveiliging
- Lange levensduur
- Hoge vasthoudkracht
Typebenaming van het product: AZM 170(1)-(2)Z(3)K(4)-(5)-(6)-(7)-(8) |
(1) | |
zonder | Snijklemmen |
SK | Schroefaansluitklemmen |
(2) | |
11 | 1 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC) |
02 | 2 verbreekcontacten (NC) |
(3) | |
zonder | Arrêteerkracht 5 N |
R | Arrêteerkracht 30 N |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | Wartelinvoer M20 |
ST | 2 stekkers M12, 4-polig |
ST-2431 | zoals ST, Individuele bewaking van de magneet-spoel |
ST8 | Stekker M12 8-polig |
(6) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(7) | |
1637 | vergulde contacten |
(8) | |
zonder | hulpontgrendeling |
2197 | zijdelingse hulpontgrendeling (standaard bij de stekker- en ruststroomversie) |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Arrêteerkracht
Aantal hulpcontacten
Aantal veiligheidscontacten
aansluitwijze
Nominale voedingsspanning
Nominale voedingsspanning
Paniekontgrendeling
arbeidsstroomprincipe
ruststroomprincipe
Componenten
Bedieningssleutel AZM 170
ACTUATOR AZ 17/170-B1-2245
- Rechte, rubbergelagerde bedieningssleutel
- Compenseert vibraties aan beschermvoorzieningen
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZ 17/170-B1
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
- Rechte bedieningssleutel
- Zeer geschikt voor schuifdeuren
ACTUATOR AZM 170-B6
- Zeer geschikt voor draaibare beschermvoorzieningen
- De bedieningsrichting kan door het plaatsen van een inzetstuk geselecteerd worden
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G1
- Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-L-G2
- Deur met aanslag links (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met T-greep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G1
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met Stergreep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
ACTUATOR AZM 170-B25-R-G2
- deur met rechts zichtbare scharnieren (Zichtrichting naar de gevarenzone toe gericht)
- met T-greep
- Ergonomische bediening
- Spaart een bijkomende deurgreep uit
- Geen uitstekende bedieningssleutel
- Eenvoudig te monteren
- Diverse deurgrepen verkrijgbaar
- Installatie van eigen handgrepen mogelijk via standaard vierkantschroef (8 mm)
Toebehoren AZM 170
TK-M5
- Voor manuele ontgrendeling met driekantsleutel M5, als toebehoren verkrijgbaar
- Bij onderhoud, regeling, enz.