AZM 170 AS

AZM 170 AS

  • Veiligheidsvergrendeling
  • Geïntegreerde AS-Interface interface
  • Kunststofbehuizing
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Dubbel geïsoleerd
  • Hoge vasthoudkracht
Typebenaming van het product:

AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6)


(1)
BBewaking van de bedieningssleutel
BZGecombineerde bewaking van bediensleutel en veiligheidsvergrendeling

(2)
STStekker M12 x 1

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
PMagneetvoeding 24 VDC (Aux)

(6)
2197Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Arrêteerkracht

Bewaking van de bedieningssleutel

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

AZM 170 B ST-AS RAP

Artikelnummer 101210414

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170 B ST-AS RP

Artikelnummer 101210927

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170 BZ ST-AS P

Artikelnummer 101210931

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170 BZ ST-AS RAP

Artikelnummer 101210929

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170 BZ ST-AS RP-2197

Artikelnummer 101211516

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel