AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • Dubbel geïsoleerd
  • Individuele codering
  • Codeerniveau HOOG volgens ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compacte bouwvorm
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Lange levensduur
  • Hoge vasthoudkracht
  • rechtsuitvoering
  • Voor zeer kleine bedieningsradii via de smalle en brede kant van de bedieningssleutel
Typebenaming van het product:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
zonderSnijklemmen
SKSchroefaansluitklemmen

(2)
111 maakcontact (NO) / 1 verbreekcontact (NC)
022 verbreekcontacten (NC)

(3)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N
IIndividuele codering

(4)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(5)
zonderkabelwartels
STStekker M12 x 1

(6)
B1met bediensleutel B1
B5met bediensleutel B5
B6Lmet bediensleutel B6L
B6Rmet bediensleutel B6R

(7)
zonderhulpontgrendeling
2197zijdelingse hulpontgrendeling (standaard bij de stekker- en ruststroomversie)
1637vergulde contacten

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
11/021 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC) / 2 verbreekcontacten (NC)
12/001 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / -
12/111 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO), 1 verbreekcontact (NC)
12/021 maakcontact (NO), 2 verbreekcontacten (NC) / 2 verbreekcontacten (NC)
02/012 verbreekcontacten (NC), - / 1 verbreekcontact (NC)
02/102 verbreekcontacten (NC), - / 1 maakcontact (NO), -

(2)
zonderArrêteerkracht 5 N
RArrêteerkracht 30 N

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(4)
B1met bediensleutel B1
B5met bediensleutel B5
B6Lmet bediensleutel B6L
B6Rmet bediensleutel B6R

(5)
1637vergulde contacten

(6)
2197Hulpontgrendeling voor ruststroomprincipe
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Aantal veiligheidscontacten

arbeidsstroomprincipe

ruststroomprincipe

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140806

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140808

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140805

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140807

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101146843

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101217958

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 103011339

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103025182

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel