AZM 415

AZM 415

  • metaalbehuizing
  • Vergrendeling met sluitbeveiliging
  • Robuuste uitvoering
  • Lange levensduur
  • 2 kabelingangen M 20 x 1.5
  • Schroefklemaansluiting
Typebenaming van het product:

AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4) (5)(6)-(7)


(1)
11/112 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
11/023 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
11/201 verbreekcontact (NC) / 3 maakcontacten (NO)
02/113 verbreekcontacten (NC) / 1 maakcontact (NO)
02/202 verbreekcontacten (NC) / 2 maakcontacten (NO)
02/024 verbreekcontacten (NC)

(2)
XBeschermingsgraad IP54
ZBeschermingsgraad IP67

(3)
zonderruststroomprincipe
Aarbeidsstroomprincipe

(4)
STRStekkeraansluiting M23 rechts
STStekkeraansluiting M23 onder

(5)
zonderZonder hulpontgrendeling
EHulpontgrendeling met driekantsleutel
Fmet driekantsleutel (geborgd met sluitschroef)
FEmet driekantsleutel
RSHulpontgrendeling met sleutel
TPaniekontgrendeling met vuistslagknop (alleen voor ruststroomprincipe)
TEPaniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw buitenkant (alleen voor ruststroomprincipe)
TEIPaniekontgrendeling en hulpontgrendeling, inbouw binnenkant (alleen voor ruststroomprincipe)
NSNoodontgrendeling met drukcilinder

(6)
24VAC/DCUs: 24 VAC/DC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC

(7)
1637vergulde contacten

(1)
Aarbeidsstroomprincipe

(2)
STStekkeraansluiting M23 rechts
zonderruststroomprincipe
STRStekkeraansluiting M23 onder

(3)
zonderZonder hulpontgrendeling
EHulpontgrendeling via driekantsleutel (alleen voor ruststroomprincipe)

(4)
1637vergulde contacten
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer  zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.

Afdichtingsgraad

gedwongen verbrekingsweg

Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119

Opmerking (toepassingen)

Aantal veiligheidsdeuren

Schakelelement

aansluitwijze

AZM 415-02/02ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101186203

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/02ZPKA 24VAC/DC

Artikelnummer 101186204

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/02ZPKE 24VAC/DC

Artikelnummer 101186853

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 230VAC

Artikelnummer 101205549

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/02ZPKFE 24V AC/DC

Artikelnummer 101209214

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/02ZPKT 24VAC/DC

Artikelnummer 101186831

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11XPKNS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174589

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11XPKRS 24VAC/DC

Artikelnummer 101174583

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11ZPK 230VAC

Artikelnummer 101174546

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11ZPK 24VAC/DC

Artikelnummer 101174507

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11ZPKA 110VAC

Artikelnummer 101174557

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel

AZM 415-02/11ZPKA 230 VAC

Artikelnummer 101174560

Veiligheidsvergrendeling

Naar het artikel