AZM300
- hygiënisch design
- Afdichtingsgraad IP69
- geschikt voor aanbouw aan profielsystemen
- Kunststofbehuizing
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- 3 verschillende bedieningsrichtingen
- Compacte bouwvorm
- 3 LEDs ter weergave van de bedrijfsstatus
- Geschikt voor draai- en schuifdeuren
- Serieschakeling
- hulpontgrendeling
Typebenaming van het product: AZM300(1)-(2)-ST-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
Z | Bewaking van de vergrendeling > |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
(2) | |
zonder | Standaardcodering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, meerdere keren aanleerbaar |
(3) | |
1P2P | 1 diagnose-uitgang met p-schakeling en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
SD2P | seriële diagnose-uitgang en 2 veiligheidsuitgangen met p-schakeling |
(4) | |
zonder | ruststroomprincipe |
A | arbeidsstroomprincipe |
(5) | |
zonder | hulpontgrendeling |
N | Noodontgrendeling |
T | Paniekontgrendeling |
T 8 | Paniekontgrendeling, afstand 8,5 mm |
Niet alle artikelen volgens dit type-nummer zijn leverbaar en/of technisch bruikbaar.
Aantal veiligheidscontacten
Bewaking van de bedieningssleutel
Noodontgrendeling
Paniekontgrendeling
arbeidsstroomprincipe
ruststroomprincipe
Seriële diagnose
Componenten
Bedieningssleutel AZM300
Toebehoren AZM300