AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
AZM40-B1-PH
Artikelnummer:
103037328
- Veelzijdige montage dankzij de 180-hoekflexibiliteit van de actuator
- Eenvoudige aanpassing
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM40-B1-PH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103037328 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661543772 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Algemene gegevens
Brutogewicht |
194 g |
Mechanische gegevens
Bedieningssleutel |
recht |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de bedieningsmagneet |
40 mm |
Breedte van de bedieningsmagneet |
40 mm |
Hoogte van de bedieningsmagneet |
20 mm |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Toepassingsvoorbeeld algemeen
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 20-04-2024 00:10