AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH
Typebenaming van het product: AZM40(1)-(2)-ST-1P2P-(3) |
(1) | |
Z | Bewaking van de vergrendeling > |
B | Bewaking van de bedieningssleutel |
(2) | |
zonder | Standaard codering |
I1 | Individuele codering |
I2 | Individuele codering, kan telkens opnieuw aangeleerd worden |
(3) | |
zonder | Verzonken gaten voor schroeven met verzonken kop (standaard) |
PH | Platte behuizing voor uitstekende schroeven |
- Kleine, platte vorm
- 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
- Hoge vasthoudkracht 2000 N
- Arrêteerkracht 40 N
- Manipulatiebeveiliging volgens de behoefte dankzij RFID-technologie
- Individueel gecodeerde varianten met codeerniveau "hoog" volgens ISO 14119
- Slechts een versie voor draai- en schuifdeuren
- De bediensleutel kan binnen een hoek van 180° onbeperkt in de buurt van de veiligheidsvergrendeling komen.
- Symetrische montage, schroefbaar aan beide zijden
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
AZM40Z-I2-ST-1P2P-PH |
Artikelnummer (bestelnummer) |
103037335 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661543758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Certificeringen - Voorschriften
Certificaten |
TÜV cULus FCC IC ANATEL |
Algemene gegevens
Voorschriften |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
algemene informatie |
Individuele codering, herhaald aanleren mogelijk |
Codeerniveau volgens EN ISO 14119 |
hoog |
Werkingsprincipe |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Materiaal van de behuizing |
Light alloy die cast and plastic (glass-fibre reinforced thermoplastic) |
Reactietijd, maximum |
100 ms |
Risicotijd, maximum |
200 ms |
Reactietijd van de veiligheidsuitgangen bij uitschakeling door de veiligheidsingangen, maximaal |
1,5 ms |
Brutogewicht |
303 g |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Bewaking van de vergrendeling |
Ja |
Arrêtering |
Ja |
hulpontgrendeling |
Ja |
Kortsluitdetectie mogelijk |
Ja |
Dwarssluitingsherkenning |
Ja |
Serieschakeling |
Ja |
Veiligheidsfuncties |
Ja |
Geïntegreerde weergave, status |
Ja |
Aantal veiligheidscontacten |
2 |
Classificatie
Normen, voorschriften: |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Veiligheidsclassificatie - Arrêteerfunctie
Performance Level, tot |
e |
Sturingscategorie |
4 |
PFH waarde |
1,10 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
8,90 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), erin passen |
3 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Veiligheidsclassificatie - Vergrendelfunctie
Performance Level, tot |
d |
Sturingscategorie |
2 |
PFH waarde |
3,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD waarde |
2,40 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), geschikt voor toepassingen in |
2 |
Gebruiksduur |
20 Jaar (Jaren) |
Mechanische gegevens
Vergrendelprincipe |
bistabiel |
Mechanical life, locking cycles |
1.000.000 schakelingen |
Mechanical life, actuator cycles |
200.000 schakelingen |
Blokkeerkracht FZh volgens IOS14119 |
2.000 N |
Blokkeerkracht Fmax, maximum |
2.600 N |
Arrêteerkracht |
40 N |
Note (Latch force) |
+/- 25% |
Max. bedieningssnelheid |
0,5 m/s |
Bevestiging |
mounting holes plain |
Uitvoering van de bevestigingsschroeven |
2x M5 |
Tightening torque of the fixing screws, minimum |
4 Nm |
Aandraaimoment van de bevestigingsschroeven, maximum |
6 Nm |
Note |
Observe the maximum tightening torque of the fixing screws used. |
Mechanische gegevens - schakelafstanden volgens EN IEC 60947-5-3
Verzekerde inschakelafstand "IN" Sao |
1 mm |
Verzekerde uitschakelafstand "UIT" Sar |
8 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Length of sensor chain, maximum |
30 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
aansluitwijze |
Aansluitstekker M12, 8-polig, A-gecodeerd |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
119,5 mm |
Breedte van de sensor |
40 mm |
Hoogte van de sensor |
20 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Relatieve vochtigheid, maximum |
93 % |
Opmerking (relatieve vochtigheid) |
niet-condenserend geen berijping |
Trillingsvastheid volgens EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
schokbestendig |
30 g / 11 ms |
Beschermklasse |
III |
Toegelaten opstelhoogte boven NN, maximum |
2.000 m |
Omgevingsvoorwaarden - Isolatieparameters
Nominale isolatiespanning Ui |
32 VDC |
Nominale impulsspanningsvastheid Uimp |
0,8 kV |
Overspanningscategorie |
III |
Vervuilingsgraad volgens VDE 0100 |
3 |
Elektrische gegevens
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption magnet at switching moment, peak |
600 mA / 100 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Nominale bedrijfsstroom |
1.200 mA |
Voorwaardelijke nominale kortsluitstroom volgens EN 60947-5-1 |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Tijd voor operationeel, maximum |
4.000 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
0,25 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektrische beveiliging, maximum |
2 A |
Elektrische gegevens - magneetaansturing IN
Benaming, magneetaansturing |
IN |
Schakeldrempels |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C0 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Current consumption at 24V, minimum |
10 mA |
Current consumption at 24V, maximum |
15 mA |
Elektrische gegevens - Veilige analoge ingangen
Benaming, veiligheidsingangen |
X1 en X2 |
Schakeldrempels |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Stroomverbruik bij 24 V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C1 C2 C3 |
Elektrische gegevens - Veilige digitale uitgangen
Benaming, veiligheidsuitgangen |
Y1 en Y2 |
Nominale bedrijfsstroom (veiligheidsuitgangen) |
250 mA |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Lekstroom Ir, maximum |
0,5 mA |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,25 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Classificatie ZVEI CB24I, bron |
C2 |
Classificatie ZVEI CB24I, daling |
C1 C2 |
Elektrische gegevens - Diagnose-uitgang
Benaming, Diagnose-uitgangen |
OUT |
Uitvoering van de schakelelementen |
kortsluitvast, p-schakelend |
Spanningsval Ud, maximum |
2 V |
Spanning, gebruikscategorie DC-12 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-12 |
0,05 A |
Spanning, gebruikscategorie DC-13 |
24 VDC |
Stroom, gebruikscategorie DC-13 |
0,05 A |
Statusindicatie
Opmerking (LED-statusindicatie) |
Bedrijfstoestand: gele LED Fout / functiestoring: rode LED Voedingsspanning UB: groene LED |
Contactconfiguratie
Pin 1 |
A1 Toevoerspanning UB |
Pin 2 |
X1 Veiligheidsingang 1 |
Pin 3 |
A2 GND |
Pin 4 |
Y1 Veiligheidsuitgang 1 |
Pin 5 |
OUT Diagnose-uitgang |
Pin 6 |
X2 Veiligheidsingang 2 |
Pin 7 |
Y2 Veiligheidsuitgang 2 |
Pin 8 |
IN magneetaansturing |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
AZM40-B1-PH |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
UL-certificaat
TÜV certificaat
UKCA Certificaat
ANATEL-certificaat
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
Schakelvoorbeeld
Toepassingsvoorbeeld algemeen
Video ID: Mr-Safety-AZM40
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM40 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5815.00/21 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Nederland B.V., Lorentzstraat 31, 3846 AV Harderwijk
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 24-04-2024 05:26